Numéro de produit: FCSD04LD4F

Cassette FX DCX, OS2, 04 ports LC Duplex vers MPO-12 (femelle) Base 8

Cassette FX DCX, OS2, 4 ports LC Duplex vers MPO-12 (femelle) Base 8, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.092 lbs

Hauteur totale

0.448 in

Largeur totale

2.260 in

Longueur totale

4.795 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 21-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur
FCSD04LD4F Bleu Duplex LC