Numéro de produit: FCSF04LA4F4G

FX XHD FANOUT OS2 04P MPO12(F)/8F LC_DX_APC SR4 GN_ID

FANOUT OS2 04P MPO12(F) - 8F_LC/APC DUPLEX AVEC CONNECTEUR À LANGUETTE SR4, VERT

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Centre de données, LAN, salle d'équipement, salle de télécommunication, espace de travail

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count
OS2 8

Longueur totale

200 mm

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Diamètre de noyau de la fibre

9/125 µm

Tests mécaniques

Description Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) 15x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) 10x Cable OD

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Connectors for end 1 Plastic Green MPO-12 Female
Connectors for end 2 Plastic Green LC Duplex Pull tab
Boots for end 1 Rubber Black
Boots for end 2 Rubber White 900 um Mini boot
Ferrules for end 2 Zirconia-Ceramic 1.25 mm
Jacket OFN 900 um Tight buffer, Heat shrink transition

Identification de la polarité

SR4

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connectors for end 1 MPO-12 Female 0.35 dB -60 dB
Connectors for end 2 LC Duplex 0.25 dB -65 dB

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568-3

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACMA

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique

Notes

Velcro (1 po de long), étiquettes de couleur ID et capuchons anti-poussière sont inclus

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 23-10-2025