Numéro de produit: FF4H12MPY

Connecteurs modulaires - FX UHD FRAME

CADRE FX UHD, OM4, 12 PORTS, MPO-12 (TOUCHE HAUT/TOUCHE BAS), ADAPTATEURS JAUNES

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.25 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.46 in

Longueur totale

1.75 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 cycles

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Yellow

Performances des connecteurs pour fibre

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OM4 0.35 dB -25 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Pièces connexes

Panneaux de brassage FiberExpress Ultra, assemblages de câbles pré-brochés MPO à faible atténuation

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (60/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.6 Date de révision : 23-10-2025