Numéro de produit: SCSH1132SLR

Cassette répartitrice FX UHD OS2, 1x32

Cassette répartitrice FX UHD, OS2, 1x32, 1 répartiteur, entrée SC/APC, sortie LC/APC, arrière

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

Poids

0.5 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

7.4 in

Capacité maximale

32 fibres (sortie)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Longueur d'onde

1260-1650 NANOMÈTRES

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Style de raccordement

Face avant

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Black
Frame PC/ABS Black Lead Frame
Adapter Output (Front) Plastic - UL94V-0 Green LC-Quad w/ Internal Shutters
Adapter Input (Rear) Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

Spécifications de transmission

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
1 x 32 17.3 1.5 0.3 -55 -55

Conformité normes TIA/EIA

Telcordia GR-1209-CORE (obturateurs uniquement), Telcordia GR-1221-CORE (obturateurs uniquement)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, cordons de brassage FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 23-10-2025