Numéro de produit: SCSU1208SLF

Cassette répartitrice FX Ultra OS2, 2x8

Cassette FX Ultra Splitter, OS2, 2x8, 1 Splitter, entrée SC/APC, sortie LC/APC, avant

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

Poids

0.5 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.9 in

Capacité maximale

8 fibres (sortie)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Longueur d'onde

1260-1650 NANOMÈTRES

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Style de raccordement

Face avant

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Black
Frame PC/ABS Black Pullout Frame
Adapter Output Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex w/ Internal Shutters
Adapter Input Plastic - UL94V-0 Green SC-Duplex w/ Internal Shutters

Spécifications de transmission

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
2 x 8 11.65 1.5 0.4 -55 -55

Conformité normes TIA/EIA

Telcordia GR-1209-CORE (obturateurs uniquement), Telcordia GR-1221-CORE (obturateurs uniquement)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Effets spéciaux UHD & Panneaux de brassage FXU, cordons de brassage FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.194 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.194 Date de révision : 23-10-2025