Numéro de produit: FC3U12LKMF1x

FXU Cassette OM3 12 Ports

CASSETTE FX ULTRA, OM3, 12 PORTS, MPO-12 FEMELLE, TYPE-ALT LC DUPLEX À CLÉ

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB
0.35 dB -30 dB

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FC3U12LKMF1A Clavetage LC Aqua
FC3U12LKMF1B Clavetage LC Bleu
FC3U12LKMF1G Clavetage LC Vert
FC3U12LKMF1M Clavetage LC Marron
FC3U12LKMF1N Clavetage LC Noir
FC3U12LKMF1O Clavetage LC Orange
FC3U12LKMF1P Clavetage LC Rose
FC3U12LKMF1R Clavetage LC Rouge
FC3U12LKMF1S Clavetage LC Gris
FC3U12LKMF1V Clavetage LC Violet
FC3U12LKMF1W Clavetage LC Blanc
FC3U12LKMF1Y Clavetage LC Jaune

Ressources

Resources