Numéro de produit: FC3U12LKMFAx

FXU Cassette OM3 12 Ports

CASSETTE FX ULTRA, OM3, 12 PORTS, MPO-12 FEMELLE, TYPE A LC DUPLEX À CLÉ

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB
0.35 dB -30 dB

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FC3U12LKMFAA Clavetage LC Aqua
FC3U12LKMFAB Clavetage LC Bleu
FC3U12LKMFAG Clavetage LC Vert
FC3U12LKMFAM Clavetage LC Marron
FC3U12LKMFAN Clavetage LC Noir
FC3U12LKMFAO Clavetage LC Orange
FC3U12LKMFAP Clavetage LC Rose
FC3U12LKMFAR Clavetage LC Rouge
FC3U12LKMFAS Clavetage LC Gris
FC3U12LKMFAV Clavetage LC Violet
FC3U12LKMFAW Clavetage LC Blanc
FC3U12LKMFAY Clavetage LC Jaune

Ressources

Resources