Numéro de produit: FC4H12LDMF1E

Cassette FX UHD, OM4, 12 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, TYPE-A alternatif, adaptateurs ERIKA VIOLET

Cassette FX UHD, OM4, 12 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, TYPE-A alternatif, adaptateurs ERIKA VIOLET

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

3.17 lbs

Hauteur totale

1.5

Largeur totale

4.5

Longueur totale

7.91 ft

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO-Female

Identification de la polarité

Type A alternatif

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre groupe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 23-10-2025


Ressources

Resources