Numéro de produit: FC5U06LKMF1

FXU Cassette OM5 06 Ports

CASSETTE FX ULTRA, OM5, 06 PORTS, MPO-12 FEMELLE, TYPE-ALT LC DUPLEX KEYED

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM5

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.15 dB -30 dB
0.2 dB -30 dB

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.11 Date de révision : 12-02-2025


Ressources

Resources