Numéro de produit: FCSU06LKMF1x

FXU Cassette OS2 06 Ports

CASSETTE FX ULTRA, OS2, 06 PORTS, MPO-12 FEMELLE, TYPE-ALT LC DUPLEX KEYED

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB
0.35 dB -60 dB

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSU06LKMF1A Clavetage LC Aqua
FCSU06LKMF1B Clavetage LC Bleu
FCSU06LKMF1G Clavetage LC Vert
FCSU06LKMF1M Clavetage LC Marron
FCSU06LKMF1N Clavetage LC Noir
FCSU06LKMF1O Clavetage LC Orange
FCSU06LKMF1P Clavetage LC Rose
FCSU06LKMF1R Clavetage LC Rouge
FCSU06LKMF1S Clavetage LC Gris
FCSU06LKMF1V Clavetage LC Violet
FCSU06LKMF1W Clavetage LC Blanc
FCSU06LKMF1Y Clavetage LC Jaune

Ressources

Resources