Numéro de produit: FCSU12LKMFAx

FXU Cassette OS2 12 Ports

CASSETTE FX ULTRA, OS2, 06 PORTS, MPO-12 FEMELLE, TYPE A LC DUPLEX À CLÉ

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Red LC Keyed
Cassette assy Plastic - UL94V-0 Black 1.25mm

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB
0.35 dB -60 dB

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.5 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur
FCSU12LKMFAA Clavetage LC Aqua
FCSU12LKMFAB Clavetage LC Bleu
FCSU12LKMFAG Clavetage LC Vert
FCSU12LKMFAM Clavetage LC Marron
FCSU12LKMFAN Clavetage LC Noir
FCSU12LKMFAO Clavetage LC Orange
FCSU12LKMFAP Clavetage LC Rose
FCSU12LKMFAR Clavetage LC Rouge
FCSU12LKMFAS Clavetage LC Gris
FCSU12LKMFAV Clavetage LC Violet
FCSU12LKMFAW Clavetage LC Blanc
FCSU12LKMFAY Clavetage LC Jaune

Ressources

Resources