Numéro de produit: FF3D04LD

CADRE FX DCX, OM3, 04 PORTS, LC DUPLEX

CADRE FX DCX, OM3, 04 PORTS, LC DUPLEX, ADAPTATEURS AQUA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Répartiteur optique, centres de données, salle d'équipement centrale

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.113 lbs

Hauteur totale

0.448 in

Largeur totale

2.260 in

Profondeur

5.7 in

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Module de cadre DCX & Panneau de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de fibre
FF3D04LD Aqua OM3