Numéro de produit: Palier-ruban d'adaptateur FX MT-RJ

Palier-ruban d'adaptateur FX MT-RJ

Palier-ruban d'adaptateur FiberExpress, équipé d'adaptateurs 12 MT-RJ Duplex multimode/monomode noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Palier-ruban d'adaptateur FX MT-RJ

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale

Poids

0.093 kg

Hauteur totale

1 m

Largeur totale

6.5

Longueur totale

1.08 ft

Capacité maximale

24 fibres, 12 adaptateurs multimode/monomode MT-RJ

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Style de raccordement

Face avant

Rétention du câble/connecteur

11.250 lb

Rétention du connecteur/matériel

11.25 lbs

Durabilités jusqu'à la résiliation 1

500 cycles

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Matériaux

Element Description Color
Plastic - UL94V-0 Connector Body Beige
MTRJ Female Connectory Body Type
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve

Pièces incluses

Capuchons anti-poussière

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique. Lot standard de 30 unités.

Notes

Pour en savoir plus sur ce produit, consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.291 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.291 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX101117+TW Noir 12 Port
AX101115+TW Noir 6 Port
AX101118+TW Gris 12 Port
AX101116+TW Gris 6 Port

Ressources

Resources