Numéro de produit: Cassette FX UHD OM4 12P à épissure

Cassette FX UHD OM4 12 ports

Cassette d'épissure FX UHD OM4 12 ports. Disponible en plusieurs types de connecteurs de fibre et couleurs d'adaptateur.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Cassette FX UHD OM4 12P à épissure

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.657 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.295 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.295 Date de révision : 23-10-2025


Ressources

Resources