Numéro de produit: Étagère encastrée FX UHD 1U

Étagère encastrée FX Ultra HD 1U

Étagère encastrée FX Ultra HD 1U, 4 emplacements, vide. Disponible en fini titane ou noir.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

3.538 kg

Hauteur totale

44.450 m

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur

381.000

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24) ; vis (10-32) ; sangles velcro ; étiquettes d'identification

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX105539

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.91 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.91 Date de révision : 12-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105674 Noir 611589153201
AX105165 Titanium 611589093392

Ressources

Resources