Numéro de produit: FC3U12LDMF1A

Ultra Cassette FX OM3 12P MPO-12 (F)

Cassette FX ULTRA, OM3, 12 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, type A alternatif, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FC3U12LDMF1A

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.657 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.6 in

Capacité maximale

24 libres, 12 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua MPO Female
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Identification de la polarité

ALT de type A

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.25 dB -30 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.35 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Notes

Veuillez vous référer à l’étiquette à l’arrière de la cassette pour la configuration appropriée du numéro de port avant

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FC3U12LDMF1A Aqua Duplex LC Type A alternatif