Numéro de produit: FC3X06LKFPNx

FX ECX CASS OM3 06P AVEC 250 PIGTAIL LC À CLAVETTE DUPLEX

Cassette FX ECX, OM3, 06 ports, avec pigtails à code couleur de 250 µm, duplex à clé LC, adaptateurs rouges

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

12 libres, 6 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails, manchons d'épissure et colliers de serrage de 250 µm

Pièces connexes

Panneaux de brassage/boîtiers muraux FX ECX, cassettes d'épissure/séparateur ECX, cordons de brassage

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le support d'épissure est inclus. Le support d'épissure est compatible avec les références de manchons d'épissure Belden (diamètre post-rétractable) : FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) et FXFUHSRIBEB12 (ovale 4,1 mm x 4,6 mm).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports
FC3X06LKFPNA Clavetage LC Aqua 6 Port
FC3X06LKFPNB Clavetage LC Bleu 6 Port
FC3X06LKFPNG Clavetage LC Vert 6 Port
FC3X06LKFPNM Clavetage LC Marron 6 Port
FC3X06LKFPNN Clavetage LC Noir 6 Port
FC3X06LKFPNO Clavetage LC Orange 6 Port
FC3X06LKFPNP Clavetage LC Rose 6 Port
FC3X06LKFPNR Clavetage LC Rouge 6 Port
FC3X06LKFPNS Clavetage LC Gris 6 Port
FC3X06LKFPNV Clavetage LC Violet 6 Port
FC3X06LKFPNW Clavetage LC Blanc 6 Port
FC3X06LKFPNY Clavetage LC Jaune 6 Port