Numéro de produit: FC3X06LKMFA

FX ECX CASS OM3 06P MPO06(F) LC DUPLEX À CLEF

Cassette FX ECX, OM3, 06 ports, MPO-12 (femelle) type A, adaptateur LC KEYED DUPLEX ROUGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Hauteur totale

1.290 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.790 in

Capacité maximale

12 libres, 6 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage/boîtiers muraux FX ECX, cassettes d'épissure/séparateur ECX, cordons de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 10-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 10-04-2025