Numéro de produit: FC4H18LDMF1A

FX UHD Cassette OM4 18 Ports

Cassette FX UHD, OM4, 18 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, TYPE-A alternatif, adaptateurs Aqua

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM4

Poids

0.657 lb

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

6.60 in

Capacité maximale

36 libres, 18 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Duplex 0.15 dB -30 dB
MPO-12 Female 0.2 dB -30 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur Identification de la polarité
FC4H18LDMF1A Violet Erika Duplex LC Type A alternatif