Numéro de produit: FCSH18LAMM

FX UHD Cassette OS2 18 Ports

Cassette FX UHD, OS2, 18 ports, MPO-12 (mâle), LC DUPLEX/APC, TYPE-A, adaptateurs verts

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

9.08 in

Capacité maximale

36 fibres, 18 ports LC Duplex/APC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Rear Connector Body Zirconia-Ceramic Green MPO Male
Adapter Sleeve Plastic - UL94V-0
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Green LC-Duplex/APC
Cassette Assembly Black

Performances des connecteurs pour fibre

Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC/APC Duplex 0.25 dB -65 dB
MPO Male 0.35 dB -60 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur
FCSH18LAMM Bleu Duplex LC/APC