Numéro de produit: FCSU18LDMF1B

Cassette FX ULTRA, OS2, 18 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, type A alternatif

Cassette FX ULTRA, OS2, 18 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, type A alternatif, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.6 livre

Hauteur totale

1.5 in

Largeur totale

4.5 in

Longueur totale

7.890 in

Capacité maximale

36 Fibres

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Extraction 1 pouces

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Bezel Assembly Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Cassette assembly Plastic - UL94V-0 Black
MPO Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter

Identification de la polarité

ALT de type A

Performances des connecteurs pour fibre

Description Total Insertion Loss Total Return Loss
OS2 0.6 dB -55 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage FX UHD & FXU, liaisons FX MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (14/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 23-10-2025