Numéro de produit: FCSX03SDFP

FX ECX CASS OS2 3P avec 250-PT SC_DX BL_ADP

Cassette FX ECX, OS2, 3 ports, avec pigtails 250 µm, SC DUPLEX, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Poids

0.280 lb

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

6 fibres, 3 ports SC duplex

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails de 250 µm, manchons d'épissure et colliers de serrage

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, manchons d'épissure Belden (voir notes)

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le porte-épissure est inclus. Support d'épissure compatible avec les manchons d'épissure Belden numéros de pièce (diamètre post-rétractable) : FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) et FXFUHSRIBEB12 (ovale 4,1 mm x 4,6 mm). Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025