Numéro de produit: FCSX12LKFPNx

FX ECX CASS OS2 12P avec 250 PIGTAIL LC DUPLEX À CLEF

Cassette FX ECX, OS2, 12 ports, avec pigtails à code couleur de 250 µm, duplex à clé LC, adaptateurs rouges

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.740 in

Capacité maximale

24 libres, 12 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Follow Variant table
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.25 dB -55 dB

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Pigtails, manchons d'épissure et colliers de serrage de 250 µm

Pièces connexes

Panneaux de brassage/boîtiers muraux FX ECX, cassettes d'épissure/séparateur ECX, cordons de brassage

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Le support d'épissure est inclus. Le support d'épissure est compatible avec les références de manchons d'épissure Belden (diamètre post-rétractable) : FXFUHS900AB25 (2,5 mm), FXFUHS9T2CB25 (2,0 mm), FXFUHS250DB25 (1,5 mm) et FXFUHSRIBEB12 (ovale 4,1 mm x 4,6 mm).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports
FCSX12LKFPNA Clavetage LC Aqua 12 Port
FCSX12LKFPNB Clavetage LC Bleu 12 Port
FCSX12LKFPNG Clavetage LC Vert 12 Port
FCSX12LKFPNM Clavetage LC Marron 12 Port
FCSX12LKFPNN Clavetage LC Noir 12 Port
FCSX12LKFPNO Clavetage LC Orange 12 Port
FCSX12LKFPNP Clavetage LC Rose 12 Port
FCSX12LKFPNR Clavetage LC Rouge 12 Port
FCSX12LKFPNS Clavetage LC Gris 12 Port
FCSX12LKFPNV Clavetage LC Violet 12 Port
FCSX12LKFPNW Clavetage LC Blanc 12 Port
FCSX12LKFPNY Clavetage LC Jaune 12 Port