Numéro de produit: FCSX12LKMFAx

FX ECX CASS OS2 12P MPO12(F) LC DUPLEX À CLEF

Cassette FX ECX, OS2, 12 ports, MPO-12 (femelle) type A, adaptateur LC KEYED DUPLEX ROUGE

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OS2

Hauteur totale

1.290 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.790 in

Capacité maximale

24 libres, 12 ports Duplex LC

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Follow Variant table Keyed LC Duplex Red
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Adapter
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de brassage/boîtiers muraux FX ECX, cassettes d'épissure/séparateur ECX, cordons de brassage

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-10-2025


Références des pièces

Article n° Type de connecteur Nombre de ports
FCSX12LKMFAA Clavetage LC Aqua 12 Port
FCSX12LKMFAB Clavetage LC Bleu 12 Port
FCSX12LKMFAG Clavetage LC Vert 12 Port
FCSX12LKMFAM Clavetage LC Marron 12 Port
FCSX12LKMFAN Clavetage LC Noir 12 Port
FCSX12LKMFAO Clavetage LC Orange 12 Port
FCSX12LKMFAP Clavetage LC Rose 12 Port
FCSX12LKMFAR Clavetage LC Rouge 12 Port
FCSX12LKMFAS Clavetage LC Gris 12 Port
FCSX12LKMFAV Clavetage LC Violet 12 Port
FCSX12LKMFAW Clavetage LC Blanc 12 Port
FCSX12LKMFAY Clavetage LC Jaune 12 Port