Numéro de produit: FCZX04KC

Clé de connexion de cassette FX ECX 04P

Cassette FX ECX, 4 ports, KeyConnect, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.5 lbs

Hauteur totale

1.300 in

Largeur totale

6.340 in

Longueur totale

8.700 in

Tableau des capacités maximales

Quantity of Frames/Cassettes Quantity of LC Duplex Connectors
FX UHD Frames/Cassettes 4 Ports keyconnect

Capacité maximale

4 ports

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black keyconnect

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Bande de caoutchouc, dispositif de routage des bornes de terrain et serre-câbles

Emballage

Emballé individuellement dans une coque en plastique, expédié dans une boîte en carton (12/boîte)

Notes

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance technique ([email protected]) ou votre représentant commercial local.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 23-10-2025