Numéro de produit: LF1SSA24B

1U 12 Simplex SC-APC (12 fibres ) OS2 panneau de raccordement chargé avec plateau d'épissure

1U 12 Simplex SC-APC (12 fibres ) OS2 panneau de raccordement chargé avec plateau d'épissure

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solution Fiber Express pour Backbone, salle de télécommunication, salle de distribution principale et centres de données

Hauteur totale

43.2 ± 0.3 mm

Largeur totale

482.6 mm

Profondeur

370 mm

Nombre de ports

12 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Poids

4.5000 kg

Matériaux

Description Material Color
Panel Textured powder coated Steel Black
Fiber Adapter Plastic Green
Accessories inside panel ABS injection-molded splice tray pre-loaded in the panel, Velcro Straps, Cable Ties, PG13.5 water joint, Splice tubing, Adapters, 12 nos 2M Pigtails

Capacité maximale

Adaptateurs 24 SC Simplex (24 ports)

Plage de température d'installation

-10⁰C à +60⁰C

Plage de température de stockage

-40⁰C à +70⁰C

Plage de température de fonctionnement

-10⁰C à +60⁰C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

SC-APC

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 30-10-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 30-10-2024


Ressources

Resources