Numéro de produit: PPL3MPOM

PatchPro 12 ports (24 fibres) OM3 compatible iPLM LC double cassette STD polarité

PatchPro 12 ports (24 fibres) OM3 compatible iPLM LC double cassette STD polarité

  • Disponibilité:
    EMEA  | mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Panneau pour l’application de correctifs prêts à l’emploi intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

330 g

Hauteur totale

38.0 mm

Largeur totale

95.4 mm

Longueur totale

146.7 mm

Profondeur

146.7 mm

Capacité maximale

12 Ports LC duplex

Atténuation d'insertion maximale

0,6 dB

Tests mécaniques

Description

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Matériaux

Description Material Type
LC Double Cassette CE & RoHS compliant, UL 94 V-0 Cassette Housing
LC Adapter OM3 PC 24 x LC Adapter
MTP Adapter OM3 PC 2 x MTP Adapter
Fiber Patch Cord OM3 50 um multimode Fiber (IEC 60793-2-10 A1a.2) 2 x LC-MTP patch cords

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA-598

Pièces connexes

Cette double cassette LC fait partie du système de panneau LC 96 fibres PatchPro de Belden. Veuillez consulter la section accessoires du catalogue Belden pour cet article afin de voir d'autres produits connexes dont vous pourriez avoir besoin pour le système.

Emballage

Emballage individuel dans une boîte

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 28-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 28-11-2025


Ressources

Resources