Numéro de produit: AP100045

Panneau de brassage mural pour fibre optique avec verrou, noir

Panneau de brassage mural pour fibre optique avec verrou, noir

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Gain de place : la dimension compacte (56,8 mm * 322,6 mm * 253,6 mm) convient aux applications avec un espace limité, Conception flexible pour l'hébergement des fibres : prend en charge jusqu'à 24 fibres (connecteur LC), 12 fibres (connecteur SC), Plateau et kit d'épissure : prise en charge de l'épissure des fibres et de la gestion des câbles, Porte verrouillable pour restreindre l'accès non autorisé, Installation et entretien faciles : la porte pliable est facile à installer et à entretenir.

Hauteur totale

253.6 mm

Largeur totale

322.6 mm

Profondeur

56.8 mm

Capacité maximale

jusqu'à 24F (adaptateur LC Strip)

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Description Material
Panel Aluminum

Conformité ISO/IEC

ISO 2768-1

Pièces incluses

Sellettes de gestion des fils, bandes Velcro, gaine thermorétractable en fibre, clé de verrouillage

Pièces connexes

Ce panneau de brassage de fibre à montage mural est entièrement compatible avec la bande d'adaptation de fibre Belden & KeyConnect Frame (AP100065). Le cadre KeyConnect peut prendre en charge une prise modulaire KeyConnect non blindée à 6 ports ou un adaptateur KeyConnect LC & SC. Veuillez contacter nos représentants commerciaux pour de plus amples informations.

Notes

Le cadre KeyConnect AP100065, la prise modulaire KeyConnect ou les adaptateurs KeyConnect LC & SC doivent être achetés séparément. Diamètre du passe-câble en caoutchouc : ø 28 mm

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 13-08-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 13-08-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
AP100045 Noir