Numéro de produit: AX103930

Boîtier d'épissure mural FX Ultra, vide

BOÎTIER D'ÉPISSURE MURAL FXU, NOIR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Hauteur totale

14.394 in

Largeur totale

17.234 in

Profondeur

3.378 in

Capacité maximale

4 plateaux FXU Fusion, 10 pouces (AX103913)

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Panel Steel 16 AWG
Left and Right Door Steel 18 AWG

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

2 supports de plateau ; 4 bases de bobine ; 4 bobines ; 10 vis 6-32 x 0,250 ; 4 vis 6-32 x 0,375 ; 4 vis à bois n° 10 x 1,00 ; 8 bandes Velcro ; 18 bandes Velcro ; 4 attaches autobloquantes ; 5,75 ;"""""""

Pièces connexes

Trames FiberExpress Ultra, cassettes, collerettes, plateaux

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104778 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 27-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 27-03-2025