Numéro de produit: PPL4TSN-H

PatchPro 24 ports (48 fibres) LC OM4 iPLM Ready Term/Splice Panel attaché avec 24 pigtails simplex et 4 cassettes d’épissure

PatchPro 24 ports (48 fibres) LC OM4 iPLM Ready Term/Splice Panel attaché avec 24 pigtails simplex et 4 cassettes d’épissure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Panneau pour l’application de correctifs prêts à l’emploi intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

1.5 kg

Hauteur totale

44 mm

Largeur totale

482 mm

Profondeur

300 mm

Capacité maximale

24 Ports LC duplex

Atténuation d'insertion maximale

0,15 dB

Réflectance minimale

-28 dB

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Panel drawer and cover - With 4 MPO and 2 cable entry ports Anodized aluminum Metal silver color 1.5 mm thick
Panel frontplate (including screws) - LC Front Plate Metal work 2nd generation Steel, textured powder coated Black (Ral 9005) 1.5 mm thick
Adapters - 24 LC Duplex PC - Mounted Plastic Erica Violet
Pigtails - 48 pigtails Rainbow color 900 µm
Splice cassettes and cover- 4 cassetes with cover Plastic Each cassette holds 12 splices
2 rubber grommets for cable entry, 8 splice holders, 4 MTP dustcaps mounted and 3 twister kits

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568-C.3

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Cordons de raccordement fibre intelligents PP-42LDLDxxxxX, cordons de raccordement fibre GP-4xLDLDxxxxX, kit d'antenne PPFOUK-N, gestionnaire de rack PPIRRC

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-01-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 07-01-2025


Ressources

Resources