Numéro de produit: PPL5MPON-ALT

Boîtier PatchPro 24 ports (48 fibres) LC OM5 compatible iPLM MPO (polarité A - jeu de panneaux alternatifs)

Boîtier PatchPro 24 ports (48 fibres) LC OM5 compatible iPLM MPO (polarité A - jeu de panneaux alternatifs)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Panneau pour l’application de correctifs prêts à l’emploi intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Poids

1.5 kg

Hauteur totale

44 mm

Largeur totale

482 mm

Profondeur

300 mm

Capacité maximale

24 Ports LC duplex

Atténuation d'insertion maximale

0,6 dB

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Affleurant

Compatibilité des systèmes de connecteurs

LC

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Panel drawer and cover - With 4 MPO and 2 cable entry ports Anodized aluminum Metal silver color 1.5 mm thick
Panel frontplate (including screws) - LC Front Plate Metal work 2nd generation Steel, textured powder coated Black (Ral 9005) 1.5 mm thick
Adapters - 24 LC Duplex PC - Mounted Plastic Beige
4 MPO Adapters - Mounted Plastic Black
4 Hydra Cables - Mounted 900 µm
2 rubber grommets and 3 twister kits

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568-C.3

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1:2017

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Cordons de raccordement fibre intelligents PP-52LDLDxxxxX, cordons de raccordement fibre GP-5xLDLDxxxxX, kit d'antenne PPFOUK-N, gestionnaire de rack PPIRRC

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 07-01-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 07-01-2025


Ressources

Resources