Numéro de produit: AP104220

Boîtier de panneau de brassage à montage en rack AP104220-FX 2U

Boîtier de montage en rack FX 2U, conception à accès frontal, peut contenir jusqu'à 12 cassettes de modules KeyConnect, noir (vide)

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ce panneau de brassage polyvalent 2U/19 po cuivre et fibre optique est adapté au montage dans les baies d'équipement et les armoires standard de type 19 po situées dans les bureaux centraux. Il est spécialement conçu pour la gestion individuelle de services hôteliers.

Hauteur totale

89 mm

Largeur totale

482 mm

Profondeur

385 mm

Nombre de ports

48 Port

Poids

3.6 kg

Matériaux

Material Color
SPCC Black
ABS Black

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Environnement

Intérieur

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Pièces connexes

Cassettes module KeyConnect : AP104223 ; plaque vierge pour les emplacements inoccupés : AP104221

Pièces incluses

Bande velcro, écrous de cage, vis et étiquette

Notes

Nombre d'emplacements : 12 emplacements

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 19-11-2024