Numéro de produit: CAT 5E coudé PP 24 1U

AX105357-Panneau de brassage coudé CAT 5E, 24 ports, 1U

Panneau de brassage incliné, 24 ports, 1U avec prise modulaire RJ45 CAT5E

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN CAT5E, TIA Catégorie 5E

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur

10.440 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.700 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Catégorie de données

Catégorie 5e

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec CAT5E cordon de raccordement et CAT5E assemblages de câbles préterminés.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 porte-étiquettes ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre

Notes

Voir AX102283 pour les spécifications des prises modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.258 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.258 Date de révision : 19-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105357 Noir 611589007443