Numéro de produit: CAT 6 KCON Cpl PP AngFlx 24 1U

Panneau de couplage KeyConnect AX104568-CAT 6 AngleFlex 24 ports, préchargé, UTP

Panneau de brassage AngleFlex, 24 ports, 1U, avec coupleur RJ45 CAT6+

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN CAT6+, TIA Catégorie 6

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur

3.100 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

3.820 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Catégorie de données

Catégorie 6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement CAT6+ et les assemblages de câbles pré-connectorisés CAT6+

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104673 fourni avec le produit. Reportez-vous à AX104215 pour les spécifications des coupleurs.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.65 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104568 Noir 611589006774