Numéro de produit: FWSWBF02SC

BOÎTE MURALE, CONSOLIDATION POSTE DE TRAVAIL SPLICE OS2

BOÎTIER MURAL FX, 2 PORTS, OS2, SC/UPC, ADAPTATEURS BLEU

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FWSWBF02SC

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, zone de poste de travail

Hauteur totale

0.394 in

Largeur totale

3.385 in

Profondeur

3.385 in

Capacité maximale

2 adaptateur SC Simplex

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C à 60°C

Plage de température de stockage

-10°C à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Simplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PANNEAUX DE RACCORDEMENT FX UHD & FXU, CÂBLES DE RACCORDEMENT FX MPO, CORDONS DE RACCORDEMENT FX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte Korrvu

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 12-02-2025


Ressources

Resources