Numéro de produit: Boîtier de raccordement M FX OM1

Épissure multi-boîtier FX, OM1, 6 ports, MPO-12(F), LC Duplex

Adaptateurs FX Multi-Box Splice, OM1, 6 ports, MPO-12(F), LC Duplex, Type-A, beiges

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Boîtier de raccordement M FX OM1

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, zone de poste de travail

Poids

0.5 kg

Hauteur totale

1.5 m

Largeur totale

4.5

Profondeur

6.6

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Beige LC Duplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PANNEAUX DE RACCORDEMENT FX UHD & FXU, CÂBLES DE RACCORDEMENT FX MPO, CORDONS DE RACCORDEMENT FX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte Korrvu

Notes

Utilisation : FXFUHS9T2CB25 - Protecteur d'épissure thermorétractable, 900/250 µm, rond de 2,0 mm x long de 40 mm, paquet de 25, diamètre extérieur post-rétractable : 2,0 mm, longueur : 40 mm

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de connecteur UPC
FW1MBS06LD Noir Duplex LD 611589159753

Ressources

Resources