Numéro de produit: BOÎTIER ADAPTATEUR MEDIAFLEX DG

Boîtier adaptateur MediaFlex 2 gangs

Boîtier pour adaptateur de surface MediaFlex, double, disponible en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial.

Hauteur totale

4.62 m

Largeur totale

5.3

Profondeur

1.75

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

emballés individuellement sous plastique rétractable

Matériaux

Description Material
Adapter Box Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques MediaFlex

Pièces incluses

ruban adhésif en mousse, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX102064 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
AX101874 Amande
AX101876 Noir
AX101873 Gris
AX101875 Blanc
AX102610 Blanc

Ressources

Resources