Numéro de produit: KITS DE FAÇADE MEDIAFLEX DOUBLE BORD COUDÉ

Kit de plaque frontale MediaFlex Angled Edge 2-Gang

Kit de plaque frontale à bord incliné MediaFlex, double gang. Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
KITS DE FAÇADE MEDIAFLEX DOUBLE BORD COUDÉ

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

4.586

Profondeur

1.14

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.2 kg

Matériaux

Description Material
Faceplate High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant
Insert High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E et les modules multimédias KeyConnect

Pièces incluses

fenêtres, papiers, 6 vis 32, 2 inserts ports, vierges, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106224 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX106638 Amande 6 Port
AX106642 Amande 8 Port
AX106646 Amande 12 Port
AX106650 Amande 6 Port
AX106654 Amande 8 Port
AX106640 Noir 6 Port
AX106644 Noir 8 Port
AX106648 Noir 12 Port
AX106652 Noir 6 Port
AX106656 Noir 8 Port
AX106639 Blanc électrique 6 Port
AX106643 Blanc électrique 8 Port
AX106647 Blanc électrique 12 Port
AX106651 Blanc électrique 6 Port
AX106655 Blanc électrique 8 Port
AX106637 Gris 6 Port
AX106641 Gris 8 Port
AX106645 Gris 12 Port
AX106649 Gris 6 Port
AX106653 Gris 8 Port

Ressources

Resources