Numéro de produit: FAÇADE MEDIAFLEX SIMPLE BORD COUDÉ

Façade MediaFlex simple bord coudé

Plaque frontale à bord incliné MediaFlex, simple gang. Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FAÇADE MEDIAFLEX SIMPLE BORD COUDÉ

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

2.75

Profondeur

0.455

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.069 kg

Matériaux

Description Material
Faceplate High-impact Thermoplastic, flame-retardant UL94V-0, UV-resistant

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Compatible avec les modules MediaFlex

Pièces incluses

fenêtres, papiers, 6-32 vis, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106224 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
AX106670 Amande
AX106672 Noir
AX106671 Blanc électrique
AX106669 Gris

Ressources

Resources