Numéro de produit: FAÇADE DOUBLE MEDIAFLEX

Plaques frontales MediaFlex 2 gangs

Plaque frontale MediaFlex, double gang

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial.

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

5.18

Profondeur

0.77

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les inserts MediaFlex

Pièces incluses

Fenêtres, papiers, vis 6-32, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX102063 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.168 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
AX101870 Amande
AX101872 Noir
AX101871 Blanc électrique
AX101869 Gris
AX102570 Ivoire
AX102609 Blanc