Numéro de produit: INSERT SC MEDIAFLEX

Insert SC pour Mediaflex

Insertion MediaFlex SC. Disponible en plusieurs couleurs et nombres de port.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Fibre au bureau

Hauteur totale

1.41 m

Largeur totale

2.05

Profondeur

1.236

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.044 kg

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Plastic - UL94V-0 SC-Duplex
Rear Connection Plastic - UL94V-0 SC-Duplex
Insert Plastic - UL94V-0
sleeve Zirconia - Ceramic

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques MediaFlex

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX102063 disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 04-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.157 Date de révision : 04-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur
AX101936 Amande
AX101940 Amande
AX105638-AL Amande
AX101938 Noir
AX101942 Noir
AX105638-BK Noir
AX101937 Blanc électrique
AX101941 Blanc électrique
AX105638-EW Blanc électrique
AX101935 Gris
AX101939 Gris
AX105638-GY Gris
AX102649 Ivoire
AX102650 Ivoire
AX102619 Blanc
AX102620 Blanc

Ressources

Resources