Numéro de produit: BHH192UFR

Gestion des câbles horizontaux Belden

Gestionnaire horizontal avec doigts moulés et couvercle à charnière, avant & arrière

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les gestionnaires horizontaux permettent le routage de câbles/cordons de raccordement de cuivre et de fibres dans des racks et armoires tout en conservant le rayon de cintrage adapté et tout en organisant le réseau pour des déplacements, ajouts et changements faciles. Les caractéristiques comprennent une hauteur de 1U à 4U, un support de 19 pouces comprenant le matériel de montage, compatible avec les racks et les armoires, une sélection de gestionnaires horizontaux de style anneau, doigt et barre d'attache de câble." &

Unités de racks

2U

Largeur totale

19 in

Profondeur

12.256 in

Type de montage

19 po

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Doigts moulés en acier et plastique

Couleur

Noir

Poids

6 livres

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.36 Date de révision : 31-05-2024