Numéro de produit: GESTION DES CÂBLES AVANT ET ARRIÈRE SÉRIE E

Série EDAH30xx

Gestionnaire de câbles, de l'avant vers l'arrière, pour armoires END, ESN et ESH. Matière : Métal. Disponible en 600, 800, 900, 1000, 1100 et 1200 mm

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.101 Date de révision : 11-10-2024

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.101 Date de révision : 11-10-2024


Références des pièces

Référence n° Profondeur Couleur
EDAH3061 600 mm Gris
EDAH3062 600 mm Noir
EDAH3081 800 mm Gris
EDAH3082 800 mm Noir
EDAH3091 900 mm Gris
EDAH3092 900 mm Noir
EDAH3011 1,000 mm Gris
EDAH3012 1,000 mm Noir
EDAH3001 1,100 mm Gris
EDAH3002 1,100 mm Noir
EDAH3021 1,200 mm Gris
EDAH3022 1,200 mm Noir