Numéro de produit: VCMFDR4X4

Gestionnaire vertical de valeur Belden

Gestionnaire vertical de valeur Belden avec couvercle à clipser 4 po l x 4 po P x 84 po H

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Hauteur totale

84.0 in

Largeur totale

4.0 in

Profondeur

4.0 in

Type de montage

Vertical

Finition

Thermolaquage noir

Couleur

Noir

Poids

13.0 livres

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 31-05-2024

Pièces incluses

Matériel de montage

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.61 Date de révision : 31-05-2024