Numéro de produit: FRAA4YLK

Adaptateur gauche ADC pour chemin de câbles en fibre optique, Belden 4x8 vers ADC 6"

Kit adaptateur ADC pour chemin de câbles à fibre optique, Belden 4x8 (220 mm x 100 mm) vers ADC 6", côté gauche, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.881 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

6.299 in

Longueur totale

9.055 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Cet adaptateur gauche permet l'interconnexion entre un conduit JAUNE de 220 mm et un conduit 6" ADC. Vu du côté 6, l'extrémité de 220 mm est décalée vers la gauche." Il est livré complet avec des supports adaptateurs pour fixer fermement le conduit 6" ADC et utilise soit : le joint standard de 220 mm ou le joint sans fente de 220 mm, pour se connecter au conduit YELLOW DUCT de 220 mm.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAA4YLK Jaune 9.055 po