Numéro de produit: FRAE1Y

Embout de chemin de câbles en fibre 2x2

Embout de chemin de câbles en fibre, 2 x 2, standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.066 lbs

Hauteur totale

1,850 po (46,990 mm

Largeur totale

0.551 in

Longueur totale

2.362 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le couvercle d'extrémité du conduit est fourni avec deux débouchures de 21 mm de diamètre, qui permettent le montage de tubes flexibles et alvéolés de 20 mm de diamètre intérieur et de 25 mm de diamètre extérieur. Ces tubes alambiqués permettent de passer des cordons de fibres optiques depuis la conduite vers l'équipement de transmission inférieur. Le couvercle d'extrémité est également utilisé pour sceller l'extrémité ouverte d'un conduit droit standard de 50 mm. Il se clipse simplement sur les fentes du conduit et peut se retirer à l'aide d'un tournevis si le système doit être prolongé.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAE1Y Jaune 2.362 po