Numéro de produit: FRAE1YC

Embout de chemin de câbles en fibre, 2 x 2, avec fente de 38 mm

Embout de chemin de câbles en fibre, 2 x 2, avec fente de 38 mm, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.055 lbs

Hauteur totale

1,850 po (46,990 mm

Largeur totale

0.551 in

Longueur totale

2.362 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le couvercle d'extrémité du conduit est doté d'une découpe de 38 mm de diamètre, qui permet le montage d'un tube flexible et convoluté de 32 mm de diamètre intérieur/38 mm de diamètre extérieur. Ce tuyau alambiqué permet de passer des cordons de fibres optiques depuis le conduit vers l'équipement de transmission plus bas. Le couvercle d'extrémité est également utilisé pour sceller l'extrémité ouverte d'un conduit droit standard de 50 mm. Il s'enclenche simplement dans les fentes du conduit et peut être retiré à l'aide d'un tournevis si le système doit être étendu.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAE1YC Jaune 2.362 po