Numéro de produit: FRAE4Y

Embout de chemin de câbles en fibre 4x8

Embout de chemin de câbles en fibre, 4 x 8, standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.242 lbs

Hauteur totale

3,740 pouces (94,996 mm

Largeur totale

0.984 in

Longueur totale

8.818 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le couvercle d'extrémité de conduit est utilisé pour sceller l'extrémité ouverte d'un conduit droit standard de 220 mm. Il se clipse simplement sur les fentes du conduit et peut se retirer à l'aide d'un tournevis si le système doit être prolongé.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAE4Y Jaune 8.818 po