Numéro de produit: FRAREY

Tube convoluté pour chemin de câbles en fibre, diamètre extérieur 88 mm

Tube convoluté pour chemin de câbles en fibre, diamètre extérieur 88 mm, longueur 2 mètres

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

4.629 lbs

Hauteur totale

3,464 pouces (87,986 mm

Largeur totale

2.952 in

Longueur totale

78.740 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

* Matériau résistant et ignifuge * Convient aux conduits de plus grande taille. Peut être étendu à l'aide d'un tube convoluté de plus petite taille, qui s'insère à l'intérieur du tube de plus grande taille. Nombre de fibres recommandé : (tube de grand diamètre) soit : 360 cordons de 2 mm ; 210 cordons de 2,4 mm ; ou 160 cordons de 3 mm de diamètre, maximum * Homologation RoHS en attente. Acheter en tant qu'article

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.181 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.181 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAREY Jaune 78.740 po