Numéro de produit: FRAS4Y

Raccord sans fente pour chemin de câbles en fibre, 4 x 8

Raccord sans fente pour chemin de câbles en fibre, 4 x 8 (100 mm x 220 mm), standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.255 lbs

Hauteur totale

3,937 dans (100.000 mm

Largeur totale

1.968 in

Longueur totale

9.685 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le raccord sans fente est utilisé pour relier un conduit droit standard de 220 mm avec lui-même ou avec l'un des autres composants de 220 mm ; avec lequel il offre une & articulation solide. Les autres raccords typiques sont : les coudes horizontaux ou verticaux, les connecteurs cruciformes, les tés, etc., qui nécessitent un raccord à chaque interface. Le joint sans fente intègre trois supports à ressort métalliques, qui s'accrochent solidement à la face plate des composants de conduit de 220 mm correspondants. Il permet d'obtenir une connexion positive et permanente. Le raccord sans fente est simplement et facilement verrouillé ou retiré en faisant pivoter la fente de verrouillage de 90 degrés à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à large lame.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.202 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAS4Y Jaune 9.685 po